132N1599
Convertitori di frequenza
FC-103P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 KW / 40 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
MCA-107 AKD-LonWorks, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, 24V DC backup
Dimensione Contenitore: Cont.Tipo B4 (H520 W230 D242)
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 offre la possibilità di risparmiare energia e prolungare la durata dei componenti su compressori, pompe o ventilatori.