Näita rohkem
B0 - B63

Kuvab 16 toodet

077B0028

Termostaat, B0

Tüüp: B0, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Pudelijahutid, Soekäivitus [°C]: 10.5, Soe väljalülitus [°C]: 5, Külmkäivitus [°C]: 3, Külmväljalülitus [°C]: -4.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1200

077B0033

Termostaat, B0

Tüüp: B0, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: 2.5, Soe väljalülitus [°C]: -5, Külmkäivitus [°C]: -13.5, Külmväljalülitus [°C]: -24.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1200

077B0102

Termostaat, B0

Tüüp: B0, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Jäätisevitriinid, Soekäivitus [°C]: -7.5, Soe väljalülitus [°C]: -15, Külmkäivitus [°C]: -22, Külmväljalülitus [°C]: -33.1, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000

077B0155

Termostaat, B0

Tüüp: B0, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Pudelijahutid, Soekäivitus [°C]: 10.5, Soe väljalülitus [°C]: 5.2, Külmkäivitus [°C]: -1, Külmväljalülitus [°C]: -8.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000

077B1745

Termostaat, B0

Tüüp: B0, Soekäivitus [°C]: 11.5, Soe väljalülitus [°C]: 6, Külmkäivitus [°C]: -1, Külmväljalülitus [°C]: -8.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000

077B2077

Termostaat, B20

Tüüp: B20, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Aktiivalarmiga sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -10, Soe väljalülitus [°C]: -17, Külmväljalülitus [°C]: -34.7, Külmväljalülitus [°C]: -34.7, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000

077B6476

Termostaat, B62

Tüüp: B62, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Külmikud; automaatse sulatamisega, Soekäivitus [°C]: 3.5, Soe väljalülitus [°C]: -11, Külmväljalülitus [°C]: -27, Külmväljalülitus [°C]: -27, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000

077B6725

Termostaat, B62

Tüüp: B62, Soekäivitus [°C]: 5, Soe väljalülitus [°C]: -11, Külmväljalülitus [°C]: -27, Külmväljalülitus [°C]: -27, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000

077B7001

Hooldustermostaat, B0

Tüüp: B0, Tüübinimetus: Hooldustermostaat, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: 2, Soe väljalülitus [°C]: -5.5, Külmkäivitus [°C]: -13.5, Külmväljalülitus [°C]: -25, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1300

077B7002

Hooldustermostaat, B4

Tüüp: B4, Tüübinimetus: Hooldustermostaat, Tootele kasutamiseks: Külmikud; käsitsirežiimis sulatamisega, Soekäivitus [°C]: 0, Soe väljalülitus [°C]: -7.5, Külmväljalülitus [°C]: -22, Külmväljalülitus [°C]: -22, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1300

Kuva: