Standardne termostaat, B0

077B0033

Tüüp: B0, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: 2.5, Soe väljalülitus [°C]: -5.0, Külmkäivitus [°C]: -13.5, Külmväljalülitus [°C]: -24.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1200

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.088 Kilogram
Netokaal 0.083 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424004125

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
Kapilllaartoru pikkus [mm] 1200 mm
Klemmid 6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile 100 tükki
Külmkäivitus [°C] -13.5 °C
Külmväljalülitus [°C] -24.5 °C
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimisasend SOE
Reguleeritud rõhul [mm Hg] 760 mmHg
Soe väljalülitus [°C] -5 °C
Soekäivitus [°C] 2.5 °C
Toote nimetus Termostaat
Tootele kasutamiseks Külmikud
Tooterühm Mechanical cold controls
Tüübinimetus Standardne termostaat
Tüüp B0
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality