Termostaat, B62

077B6725

Tüüp: B62, Soekäivitus [°C]: 5, Soe väljalülitus [°C]: -11, Külmväljalülitus [°C]: -27, Külmväljalülitus [°C]: -27, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.116 Kilogram
Netokaal 0.108 Kilogram
Volume 0.309 Cubic decimeter
EAN 5702424019075

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE No
Kapilllaartoru pikkus [mm] 2000 mm
Klemmid 6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile 70 tükki
Külmkäivitus [°C] 5 °C
Külmväljalülitus [°C] -27 °C
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimisasend KÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg] 760 mmHg
Soe väljalülitus [°C] -11 °C
Soekäivitus [°C] 5 °C
Toote nimetus Termostaat
Tooterühm Mechanical cold controls
Tüüp B62
UL evaluated Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality