Termostaat, B0

077B0155

Tüüp: B0, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Pudelijahutid, Soekäivitus [°C]: 10.5, Soe väljalülitus [°C]: 5.2, Külmkäivitus [°C]: -1, Külmväljalülitus [°C]: -8.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.103 Kilogram
Netokaal 0.098 Kilogram
Volume 0.295 Liter
EAN 5702424000615

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CMIM
BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE No
Kapilllaartoru pikkus [mm] 2000 mm
Klemmid 6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile 80 tükki
Külmkäivitus [°C] -1 °C
Külmväljalülitus [°C] -8.5 °C
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimisasend KÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg] 760 mmHg
Soe väljalülitus [°C] 5.2 °C
Soekäivitus [°C] 10.5 °C
Toote nimetus Termostaat
Tootele kasutamiseks Pudelijahutid
Tooterühm Mechanical cold controls
Tüübinimetus Standardne termostaat
Tüüp B0
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality