Hooldustermostaat, B0

077B7001

Tüüp: B0, Tüübinimetus: Hooldustermostaat, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: 2.0, Soe väljalülitus [°C]: -5.5, Külmkäivitus [°C]: -13.5, Külmväljalülitus [°C]: -25.0, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1300

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.136 Kilogram
Netokaal 0.126 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006556

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
Kapilllaartoru pikkus [mm] 1300 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 51.2 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Külmkäivitus [°C] -13.5 °C
Külmkäivitus [°F] 7.7 °F
Külmväljalülitus [°C] -25 °C
Külmväljalülitus [°F] -13 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Soe väljalülitus [°C] -5.5 °C
Soe väljalülitus [°F] 22.1 °F
Soekäivitus [°C] 2 °C
Soekäivitus [°F] 35.6 °F
Toote nimetus Hoolduskomplekt
Tootele kasutamiseks Külmikud
Tooterühm Mechanical cold controls
Tüübinimetus with accessories
Hooldustermostaat
Tüüp B0
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality