Hooldustermostaat, B4

077B7002

Tüüp: B4, Tüübinimetus: Hooldustermostaat, Tootele kasutamiseks: Külmikud; käsitsirežiimis sulatamisega, Soekäivitus [°C]: 0, Soe väljalülitus [°C]: -7.5, Külmväljalülitus [°C]: -22, Külmväljalülitus [°C]: -22, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1300

产品详情

Brutokaal 140 Gram
Netokaal 120 Gram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006563

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE No
Kapilllaartoru pikkus [mm] 1300 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 51.2 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Kuumsulatus [°C] 6 °C
Kuumsulatus [°F] 42.8 °F
Külmkäivitus [°C] -12 °C
Külmväljalülitus [°C] -22 °C
Külmväljalülitus [°F] -7.6 °F
Pakendi formaat Multipakend
REACH 候选清单物质 No
Soe väljalülitus [°F] 18.5 °F
Soekäivitus [°F] 32 °F
Tootele kasutamiseks Külmikud
käsitsirežiimis sulatamisega
Tüübinimetus Hooldustermostaat
with accessoriess
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 检修套件
产品系列 Mechanical cold controls
制冷开启温度 [°F] 10.4 °F
制热开启温度 [°C] 0 °C
制热断开温度 [°C] -7.5 °C
型号 B4

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality