Termostaat, B20

077B2077

Tüüp: B20, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Aktiivalarmiga sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -10, Soe väljalülitus [°C]: -17, Külmväljalülitus [°C]: -34.7, Külmväljalülitus [°C]: -34.7, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.105 Kilogram
Netokaal 0.105 Kilogram
Volume 0.295 Liter
EAN 5702424004101

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit BEAB
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE No
Kapilllaartoru pikkus [mm] 2000 mm
Klemmid 6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile 80 tükki
Külma signaali käivitus [°C] -19 °C
Külmkäivitus [°C] -24 °C
Külmväljalülitus [°C] -34.7 °C
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimisasend SOE
Reguleeritud rõhul [mm Hg] 760 mmHg
Soe väljalülitus [°C] -17 °C
Soekäivitus [°C] -10 °C
Soojendusvedeliku signaali diferentsiaal [°C] 4 °C
Toote nimetus Termostaat
Tootele kasutamiseks Aktiivalarmiga sügavkülmikud
Tooterühm Mechanical cold controls
Tüübinimetus Standardne termostaat
Tüüp B20
UL evaluated Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality