Termostaat, B0

077B1745

Tüüp: B0, Soekäivitus [°C]: 11.5, Soe väljalülitus [°C]: 6, Külmkäivitus [°C]: -1, Külmväljalülitus [°C]: -8.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.102 Kilogram
Netokaal 0.095 Kilogram
Volume 0.309 Liter
EAN 5702424287801

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE No
Kapilllaartoru pikkus [mm] 2000 mm
Klemmid 6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile 80 tükki
Külmkäivitus [°C] -1 °C
Külmväljalülitus [°C] -8.5 °C
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimisasend SOE
Reguleeritud rõhul [mm Hg] 760 mmHg
Soe väljalülitus [°C] 6 °C
Soekäivitus [°C] 11.5 °C
Suletud purustatud seade EBD 077R0379 ref. 1
Toote nimetus Termostaat
Tooterühm Mechanical cold controls
Tüüp B0
UL evaluated Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality