Termostaat, B0

077B0102

Tüüp: B0, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Jäätisevitriinid, Soekäivitus [°C]: -7.5, Soe väljalülitus [°C]: -15, Külmkäivitus [°C]: -22, Külmväljalülitus [°C]: -33.1, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.103 Kilogram
Netokaal 0.103 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702424000097

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE No
Kapilllaartoru pikkus [mm] 2000 mm
Klemmid 6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile 80 tükki
Külmkäivitus [°C] -22 °C
Külmväljalülitus [°C] -33.1 °C
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimisasend SOE
Reguleeritud rõhul [mm Hg] 760 mmHg
Soe väljalülitus [°C] -15 °C
Soekäivitus [°C] -7.5 °C
Toote nimetus Termostaat
Tootele kasutamiseks Jäätisevitriinid
Tooterühm Mechanical cold controls
Tüübinimetus Standardne termostaat
Tüüp B0
UL evaluated Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality