Shows 20 product(s)
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Sinusový filtr pro Frekvenční měniče
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Chlazení vzduchem, pasivní, 200–500 V AC
2,4 A, 70 Hz
Tepelný spínač: Žádný
IP00/Otevřený typ
Sinusový filtr IP00 vel. 02
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Sinusový filtr pro Frekvenční měniče
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Chlazení vzduchem, pasivní, 200–500 V AC
4,0 A, 70 Hz
Tepelný spínač: Žádný
IP00/Otevřený typ
Sinusový filtr IP00 vel. 02
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Sinusový filtr pro Frekvenční měniče
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Chlazení vzduchem, pasivní, 200–500 V AC
7,2 A, 70 Hz
Tepelný spínač: Žádný
IP00/Otevřený typ
Sinusový filtr IP00 vel. 02
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Sinusový filtr pro Frekvenční měniče
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Chlazení vzduchem, pasivní, 200–500 V AC
12,5 A, 70 Hz
Tepelný spínač: Žádný
IP00/Otevřený typ
Sinusový filtr IP00 vel. 02
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Sinusový filtr pro Frekvenční měniče
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Chlazení vzduchem, pasivní, 200–500 V AC
16 A, 70 Hz
Tepelný spínač: Žádný
IP00/Otevřený typ
Sinusový filtr IP00 vel. 03
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Sinusový filtr pro Frekvenční měniče
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Chlazení vzduchem, pasivní, 200–500 V AC
31 A, 70 Hz
Tepelný spínač: Žádný
IP00/Otevřený typ
Sinusový filtr IP00 vel. 04
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Sinusový filtr pro Frekvenční měniče
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Chlazení vzduchem, pasivní, 200–500 V AC
43 A, 70 Hz
Tepelný spínač: Žádný
IP00/Otevřený typ
Sinusový filtr IP00 vel. 05
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Sinusový filtr pro Frekvenční měniče
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Chlazení vzduchem, pasivní, 200–500 V AC
73 A, 70 Hz
Tepelný spínač: Žádný
IP00/Otevřený typ
Sinusový filtr IP00 vel. 06
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Sinusový filtr pro Frekvenční měniče
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Chlazení vzduchem, pasivní, 200–500 V AC
106 A, 70 Hz
Tepelný spínač: Žádný
IP00/Otevřený typ
Sinusový filtr IP00 vel. 07
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Sinusový filtr pro Frekvenční měniče
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Chlazení vzduchem, pasivní, 200–500 V AC
170 A, 70 Hz
Tepelný spínač: Žádný
IP00/Otevřený typ
Sinusový filtr IP00 vel. 08
Další volitelné doplňky dle typového kódu