OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

132H5068

Sinusový filtr pro Frekvenční měniče
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Chlazení vzduchem, pasivní, 200–500 V AC
106 A, 70 Hz
Tepelný spínač: Žádný
IP00/Otevřený typ
Sinusový filtr IP00 vel. 07
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 102.3 Kilogram
Čistá hmotnost 81.8 Kilogram
Objem 336 Liter
EAN 5714853340835

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (standardní)
Výrobní řada OF7S1 Sinusový filtr
Cílový produkt -S Frekvenční měniče
Metoda chlazení -AN Chlazení vzduchem, pasivní
Třída napětí -25 200–500 V AC
Jmenovitý proud -106A 106 A
Jmenovitý kmitočet -070 70 Hz
Tepelná ochrana -TX Žádný
Ochrana -E00 IP00/Otevřený typ
Označení rámu S1C07 Sinusový filtr IP00 vel. 07
Typový kód, část 1 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Prodejní kód, část 1 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Calculated Gross Weight [kg] 102.3
Calculated Net Weight [kg] 81.8
Kód modelu 01 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Options ACFRO Filter related options

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality