OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
132H5065
Sinusový filtr pro Frekvenční měniče
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Chlazení vzduchem, pasivní, 200–500 V AC
31 A, 70 Hz
Tepelný spínač: Žádný
IP00/Otevřený typ
Sinusový filtr IP00 vel. 04
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Kód modelu:
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Sinusový filtr poskytuje sinusové sdružené napájecí napětí motoru. Filtrsnižuje namáhání izolace motoru a hluk spínání z motoru a umožňujepoužití nestíněných motorových kabelů. Kompatibilní s frekvenčnímiměniči iC7.