OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

132H5063

Sinusový filtr pro Frekvenční měniče
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Chlazení vzduchem, pasivní, 200–500 V AC
12,5 A, 70 Hz
Tepelný spínač: Žádný
IP00/Otevřený typ
Sinusový filtr IP00 vel. 02
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.6 kg
Čistá hmotnost 8.9 kg
Objem 25.92 l
EAN 5714853340682

Sine-wave Filter OF7S1

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (standardní)
Výrobní řada OF7S1 Sinusový filtr
Cílový produkt -S Frekvenční měniče
Metoda chlazení -AN Chlazení vzduchem, pasivní
Třída napětí -25 200–500 V AC
Jmenovitý proud -12A5 12,5 A
Jmenovitý kmitočet -070 70 Hz
Tepelná ochrana -TX Žádný
Ochrana -E00 IP00/Otevřený typ
Označení rámu S1C02 Sinusový filtr IP00 vel. 02
Typový kód, část 1 OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Prodejní kód, část 1 OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 9.6
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 8.9
Kód modelu 01 OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality