Konfigurace produktu

iC7 Sine-wave Filter

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(OF7S1) Sinusový filtr
(-S) Frekvenční měniče
(-AN) Chlazení vzduchem, pasivní
(-25) 200–500 V AC
(-070) 70 Hz
(-TX) Žádný
(S1C02) Sinusový filtr IP00 vel. 02
(OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00) OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(GLBL) Globální (standardní)
(7.800) 7,8
(7.100) 7,1
(B901) (B901) Továrna DK