OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00

132H5065

Sinusový filtr pro Frekvenční měniče
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Chlazení vzduchem, pasivní, 200–500 V AC
31 A, 70 Hz
Tepelný spínač: Žádný
IP00/Otevřený typ
Sinusový filtr IP00 vel. 04
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 28.4 kg
Čistá hmotnost 22.7 kg
Objem 50.112 l
EAN 5714853340804

Sine-wave Filter OF7S1

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (standardní)
Výrobní řada OF7S1 Sinusový filtr
Cílový produkt -S Frekvenční měniče
Metoda chlazení -AN Chlazení vzduchem, pasivní
Třída napětí -25 200–500 V AC
Jmenovitý proud -31A0 31 A
Jmenovitý kmitočet -070 70 Hz
Tepelná ochrana -TX Žádný
Ochrana -E00 IP00/Otevřený typ
Označení rámu S1C04 Sinusový filtr IP00 vel. 04
Typový kód, část 1 OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Prodejní kód, část 1 OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 28.4
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 22.7
Kód modelu 01 OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality