Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Aby bylo zachováno zabezpečení Vašeho účtu, byl iniciován postup přihlášení.Platnost vaší relace vyprší za
Byli jste odhlášeni z důvodu nečinnosti v posledních 120 minutách.
You are at the {0} store.
Shows 41 product(s)
Coupling and Bell Housing
APP 0.6-3.5, Motor - rozměr rámu: IEC 90, 0.63 in, 24 mm
APP 0.6-3.5, Motor - rozměr rámu: IEC 100, 0.63 in, 28 mm
APP W HC 15-30; APP 21-46, Motor - rozměr rámu: IEC 225, 1.57 in, 60 mm
PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Motor - rozměr rámu: IEC 250, 1.57 in, 65 mm
PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Motor - rozměr rámu: IEC 280, 1.57 in, 75 mm
APP 0.6-3.5, Motor - rozměr rámu: IEC 132, 0.63 in, 38 mm
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Motor - rozměr rámu: IEC 132, 1.26 in, 38 mm
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Motor - rozměr rámu: IEC 160, 1.26 in, 42 mm
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Motor - rozměr rámu: IEC 180, 1.26 in, 48 mm
Coupling
Zobrazit: