Coupling

180Z0242

APP 0.6-3.5, Motor - rozměr rámu: IEC 90, 0.63 in, 24 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.208 Kilogram
Čistá hmotnost 0.12 Kilogram
Objem 0.616 Liter
EAN 5715162678435

 

Aplikace Desalination
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Dentex B24.24H7-16H
For product APP 0.6-3.5
Motor - rozměr rámu IEC 90
Motor shaft diameter [in] 0.94 in
Motor shaft diameter [mm] 24 mm
Označení typu Coupling
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality