Coupling and Bell Housing

180Z0087

PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Motor - rozměr rámu: IEC 280, 1.57 in, 75 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 23.671 Kilogram
Čistá hmotnost 21.195 Kilogram
Objem 222.334 Liter
EAN 5715162677216

 

Aplikace Desalination
Industrial Water
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling Kit IEC 280/Ø550/Ø75
For product APP 21-46
PAHT 256-308
APP W HC 15-30
Motor - rozměr rámu IEC 280
Motor shaft diameter [in] 2.95 in
Motor shaft diameter [mm] 75 mm
Označení typu Coupling and Bell Housing
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality