Coupling and Bell Housing

180Z0044

APP 0.6-3.5, Motor - rozměr rámu: IEC 90, 0.63 in, 24 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.024 Kilogram
Čistá hmotnost 1.76 Kilogram
Objem 6.248 Liter
EAN 5715162676660

 

Aplikace Desalination
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling kit Dentex, IEC90, ø200/ø24
For product APP 0.6-3.5
Motor - rozměr rámu IEC 90
Motor shaft diameter [in] 0.94 in
Motor shaft diameter [mm] 24 mm
Označení typu Coupling and Bell Housing
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality