Coupling and Bell Housing

180Z0045

APP 0.6-3.5, Motor - rozměr rámu: IEC 100, 0.63 in, 28 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.128 Kilogram
Čistá hmotnost 1.848 Kilogram
Objem 22.493 Liter
EAN 5715162675793

 

Aplikace Desalination
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling kit IEC 100/112, Ø250
For product APP 0.6-3.5
Motor - rozměr rámu IEC 100
Motor shaft diameter [in] 1.1 in
Motor shaft diameter [mm] 28 mm
Označení typu Coupling and Bell Housing
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality