Coupling and Bell Housing

180Z0218

APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Motor - rozměr rámu: IEC 180, 1.26 in, 48 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 8.29 Kilogram
Čistá hmotnost 5.578 Kilogram
Objem 50.662 Liter
EAN 5715162677360

 

Aplikace Desalination
Industrial Water
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling kit IEC 180/APP5.1-10.2, PAH 50-100
For product PAH 50-100
APP 5.1-10.2
Motor - rozměr rámu IEC 180
Motor shaft diameter [in] 1.89 in
Motor shaft diameter [mm] 48 mm
Označení typu Coupling and Bell Housing
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality