The VDHT valve series are designed for several applications in neutral media compatible with the sealing and O-ring materials used. Typical media are water, cleaning fluids and light heating oil. The valves are used in several applications: car wash systems, stationary high pressure cleaning, mobile cleaning vehicles and dust bindings systems, ect.
Shows 17 product(s)
Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 40, Průtok [l/min] [Max]: 150, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2000, Standard připojení: NPT, Vstup - rozměr připojení [in]: 1 palec, Výstup - rozměr připojení [in]: 1 palec
Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 16, Průtok [l/min] [Max]: 60, Provozní tlak [barg] [Max]: 160, Provozní tlak [psig] [Max]: 2400, Standard připojení: NPT, Vstup - rozměr připojení [in]: 1/2, Výstup - rozměr připojení [in]: 1/2
Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 16, Průtok [l/min] [Max]: 60, Provozní tlak [barg] [Max]: 160, Provozní tlak [psig] [Max]: 2400, Standard připojení: NPT
Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NO, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 4, Průtok [l/min] [Max]: 15, Provozní tlak [barg] [Max]: 100, Provozní tlak [psig] [Max]: 1450, Standard připojení: NPT, Vstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in, Výstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in
Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 40, Průtok [l/min] [Max]: 150, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2000, Standard připojení: NPT, Vstup - rozměr připojení [in]: 1 palec, Výstup - rozměr připojení [in]: 1 palec
Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 32, Průtok [l/min] [Max]: 120, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2000, Standard připojení: NPT, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 3/4
Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 4, Průtok [l/min] [Max]: 15, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2000, Standard připojení: BSP
VDHT 1/2 E HP
Průtok [gpm] [Max]: 16, Průtok [l/min] [Max]: 60, Provozní tlak [barg] [Max]: 210, Provozní tlak [psig] [Max]: 3000, Standard připojení: NPT
Solenoid operated valves, VDHT 1 EA NC, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 40, Průtok [l/min] [Max]: 150, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2000, Standard připojení: NPT, Vstup - rozměr připojení [in]: 1 palec, Výstup - rozměr připojení [in]: 1 palec
Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 40, Průtok [l/min] [Max]: 150, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2000, Standard připojení: NPT, Vstup - rozměr připojení [in]: 1, Výstup - rozměr připojení [in]: 1