Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1010

Průtok [gpm] [Max]: 32, Průtok [l/min] [Max]: 120, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2000, Standard připojení: NPT, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 3/4

Detaily produktu

Brutto hmotnost 8.234 Kilogram
Čistá hmotnost 7.327 Kilogram
Objem 22.23 Liter
EAN 5715162675656

 

Aplikace Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT BL3 3/4 NC NPT N
Označení typu VDHT BL3 3/4-3/4 NC
Popis produktu Solenoid operated valves
Produktová skupina Valve
Provozní tlak [barg] [Max] 140 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 2000 psig
Průtok [gpm] [Max] 32 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 120 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 90 °C
Píst - průměr Ø [mm] 35 mm
Schválení UL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení NPT
Teplota média [°F] [max.] 194 °F
Typ VDHT 2/2
UL evaluated Yes
Vstup - rozměr připojení [in] 3/4
Výstup - rozměr připojení [in] 3/4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality