Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial

180L0177

Durchfluss [gpm] [max.]: 16, Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 160, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2400, Standardmäßiger Anschluss: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1/2, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.678 Kilogram
Nettovægt 3.2 Kilogram
Volume 5.938 Liter
EAN nr. 5715162675571

 

Applikation Industrial
Description VDHT B2 1/2 NC-NO NPT
Driftstryk [barg] [Maks.] 160 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 2400 psig
Flow [gpm] [Maks.] 16 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 60 l/min
Godkendelse UL
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °F
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Solenoid operated valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning NPT
Stempeldiameter Ø [mm] 18 mm
Tilslutn. str. tilgang 1/2
Tilslutn. størrelse for udgang 1/2
Type VDHT 2/2
Typebetegnelse VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality