Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial

180L0297

Průtok [gpm] [Max]: 4, Průtok [l/min] [Max]: 15, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2000, Standard připojení: BSP

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.566 Kilogram
Čistá hmotnost 1.541 Kilogram
Objem 1.678 Liter
EAN 5715162673584

 

Aplikace Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NC
Funkce NC; NC
Materiál těla AISI 304
Materiál těsnění FKM
Nabídka dílů- název VDHT
Otevírací čas [ms] [Max] 250 ms
Otevření - čas [ms] [Min] 250 ms
Označení typu VDHT 15 E NC-NC
Popis produktu Solenoid operated valves
Počet směrů 3/2
Produktová skupina Valve
Provoz Direct pilot operated
Provozní tlak [barg] [Max] 140 barg
Provozní tlak [barg] [Min] 2 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 2000 psig
Provozní tlak [psig] [Min] 29 psig
Průtok [gpm] [Max] 4 gal/min
Průtok [gpm] [Min] 0.3 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 15 l/min
Průtok [l/min] [Min] 1 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Píst - průměr Ø [mm] 18 mm
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Směr Přímý
Standard připojení BSP
Teplota média [°F] [max.] 122 °F
Teplota média [°F] [min.] 37 °F
Typ VDHT 3/2
Typ materiálu Neutrální média
Typ připojení Závit
Velikostpohonu [mm] 13.5 mm
Vstup - rozměr připojení [in] 3/8 in
Vypouštění- rozměr připojení [in] 1/4 in
Výstup - rozměr připojení [in] 3/8 in
Zavíracíčas [ms] [Max] 250 ms
Zavíracíčas [ms] [Min] 250 ms

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality