Shows 95 product(s)
Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 40, Průtok [l/min] [Max]: 150, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2000, Standard připojení: NPT, Vstup - rozměr připojení [in]: 1 palec, Výstup - rozměr připojení [in]: 1 palec
Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 16, Průtok [l/min] [Max]: 60, Provozní tlak [barg] [Max]: 160, Provozní tlak [psig] [Max]: 2400, Standard připojení: BSP, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 1/2
Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4-1/2 NC, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 16, Průtok [l/min] [Max]: 60, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2000, Standard připojení: BSP
Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 16, Průtok [l/min] [Max]: 60, Provozní tlak [barg] [Max]: 160, Provozní tlak [psig] [Max]: 2400, Standard připojení: BSP, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 1/2
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 8, Průtok [l/min] [Max]: 30, Provozní tlak [barg] [Max]: 160, Provozní tlak [psig] [Max]: 2400, Standard připojení: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NC, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 8, Průtok [l/min] [Max]: 30, Provozní tlak [barg] [Max]: 160, Provozní tlak [psig] [Max]: 2400, Standard připojení: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 16, Průtok [l/min] [Max]: 60, Provozní tlak [barg] [Max]: 160, Provozní tlak [psig] [Max]: 2400, Standard připojení: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 8, Průtok [l/min] [Max]: 30, Provozní tlak [barg] [Max]: 160, Provozní tlak [psig] [Max]: 2400, Standard připojení: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 16, Průtok [l/min] [Max]: 60, Provozní tlak [barg] [Max]: 160, Provozní tlak [psig] [Max]: 2400, Standard připojení: BSP