Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC, Industrial

180L1001

Průtok [gpm] [Max]: 40, Průtok [l/min] [Max]: 150, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2000, Standard připojení: NPT, Vstup - rozměr připojení [in]: 1, Výstup - rozměr připojení [in]: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.492 Kilogram
Čistá hmotnost 4.307 Kilogram
Objem 3.43 Liter
EAN 5715162675397

 

Aplikace Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT BL2S 1-1 NC NPT FPM
Označení typu VDHT BL2S 1-1 NC
Popis produktu Solenoid operated valves
Produktová skupina Valve
Provozní tlak [barg] [Max] 140 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 2000 psig
Průtok [gpm] [Max] 40 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 150 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 90 °C
Píst - průměr Ø [mm] 35 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení NPT
Teplota média [°F] [max.] 194 °F
Typ VDHT 2/2
Vstup - rozměr připojení [in] 1
Výstup - rozměr připojení [in] 1

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality