Shows 42 product(s)
AME 435 QM, Napájecí napětí [V] AC: 24, 20 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, servopohon pro modulační regulaci pro AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Napájecí napětí [V] AC: 24, 40 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, servopohon pro modulační regulaci pro AB-QM DN 125-150
AME 113, Napájecí napětí [V] AC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm
AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Napájecí napětí [V] AC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm
AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 13 SU-1, Napájecí napětí [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm
AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, UL certifikovaný pohon s Spring Up Safety funkcí pro modulační řízení AB-QM DN 10-32
AME 13 SD-1, Napájecí napětí [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm
AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL certifikovaný pohon s Spring Down Safety funkcí pro modulační řízení AB-QM DN 10-32