The AME 655-1, 658 SU/SD-1 and 685-1 series of motor actuators are suitable in providing valve control to the demands of district heating/ cooling, heating, ventilation, and air conditioning applications. The AME658 series of actuator provides safety function in either open or closing of the valve in the event of power loss. For the AME 655-1 and AME 685-1 this feature is not included. The actuators can be wired in either a modulating or floating control dependent on the requirements of the electronic controller’s output. The motor actuators AME 65x are assembled with the AB-QM series of pressure independent control valve for the sizes ranging from 5” (DN 125) to 6” (DN 150). The motor actuators AME 685-1x are assembled with the AB-QM series of pressure independent control valve for the sizes ranging from 8” (DN 200) to 10” (DN 250).
Shows 4 product(s)
AME 655-1, Napájecí napětí [V] AC: 24, 32 mm
AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL certifikovaný pohon s modulačním řízením pro AB-QM DN 125-150
AME 658 SD-1, Napájecí napětí [V] AC: 24, 32 mm
AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, UL certifikovaný pohon s Spring Down Safety funkcí pro modulační řízení AB-QM DN 125-150
AME 658 SU-1, Napájecí napětí [V] AC: 24, 32 mm
AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, UL certifikovaný pohon s Spring Up Safety funkcí pro modulační řízení AB-QM DN 125-150
AME 685-1, Napájecí napětí [V] AC: 24, 32 mm
AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL certifikovaný pohon s modulačním řízením pro AB-QM DN 200-250