AME 35, Napájecí napětí [V] AC: 24, 3 s/mm, 15 mm

082G3022

AME 35 24V 3s/mm 15mm 600N

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.754 Kilogram
Čistá hmotnost 1.742 Kilogram
Objem 3.508 Liter
EAN 5702421513071

 

Aplikace HVAC
Bezpečnostní funkce Ne
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 35 24V 3s/mm 15mm 600N
Doba otáčky [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Gear actuators
Pružina dolů (vratná) Ne
Pružina nahoru Ne
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 3 s/mm
Rychlost vřetena [s/mm] 3 s/mm
SCIP dossier no. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP dossier product name AMV(E) 20 - 35
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 9 W
Stupeň krytí IP54
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ AME 35
Typ rychlosti Rychlá
Typ servopohonu Elektrický
Typ řídicího signálu Modulační/3bodový
Třída ochrany II
Uzavírací síla [N] 600 N
Vstupní řídicí signál Y [mA] 0(4) - 20 mA
Vstupní řídicí signál Y [V] 0(2) - 10 V
Zdvih [mm] 15 mm
Zpětná vazba polohy Ano
Řídicí vstupní signál Y [mA], impedance [Ohm] 500
Řídicí vstupní signál Y [V], impedance [kOhm] 24 kOhm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality