Shows 14 product(s)

069G000602

Distributor chladiva, RD 21, 2 pc, 5 mm

Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Počet otvorů: 2, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 5

069G000702

Distributor chladiva, RD 21, 2 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Velikost přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in, Počet otvorů: 2, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 5

069G000703

Distributor chladiva, RD 21, 3 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Velikost přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in, Počet otvorů: 3, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 5

069G000802

Distributor chladiva, RD 21, 2 pc, 5 mm

Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Počet otvorů: 2, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 5

069G000803

Distributor chladiva, RD 21, 3 pc, 5 mm

Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Počet otvorů: 3, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 5

069G101402

Distributor chladiva, RD 33, 2 pc, 6 mm

Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Počet otvorů: 2, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 6

069G201404

Distributor chladiva, RD 33, 4 pc, 6 mm

Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Počet otvorů: 4, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 6

069G201406

Distributor chladiva, RD 33, 6 pc, 6 mm

Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Počet otvorů: 6, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 6

069G2323

Distributor chladiva, RD 62, 18 pc, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Velikost přípojky [palce]: 7/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in, Počet otvorů: 18, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 8

069G2501

Distributor chladiva, RD 79, 22 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 8 mm

Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Velikost přípojky [palce]: 1 1/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in, Počet otvorů: 22, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 8

Zobrazit: