Distributor chladiva, RD 21, 3 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

069G000703

Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Velikost přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in, Počet otvorů: 3, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 5

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.041 Kilogram
Čistá hmotnost 0.041 Kilogram
Objem 0.04 Liter
EAN 5702422018988

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
Max. provozní tlak [bar] 49 bar
Max. provozní tlak [psig] 711 psig
Množství na formát balení 24 pc
Název produktu Distributor chladiva
Označení typu RD21-H05-J03
Počet otvorů 3 pc
Produktová skupina Refrigerant distributors
SCIP dossier no. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP dossier product name Filters
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tryska - rozměr [mm] 5 mm
Typ RD 21
Typ vstupního připojení Pájení, ODM
UL evaluated Yes
Velikost přípojky [palce] 1/2 in
Velikost těla 21
Velikost výstupní přípojky [palce] 1/4 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality