Distributor chladiva, RD 21, 3 pc, 5 mm

069G000803

Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Počet otvorů: 3, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 5

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.038 Kilogram
Čistá hmotnost 0.038 Kilogram
Objem 0.053 Liter
EAN 5702422120018

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
Max. provozní tlak [bar] 49 bar
Max. provozní tlak [psig] 711 psig
Množství na formát balení 24 pc
Název produktu Distributor chladiva
Označení typu RD21-A05-B03
Počet otvorů 3 pc
Produktová skupina Refrigerant distributors
Schválení UL
SCIP dossier no. 504abea3-a79e-43b8-bdc0-d22e5694eec9
SCIP dossier product name Pressure switch(6)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tryska - rozměr [mm] 5 mm
Typ RD 21
Typ vstupního připojení Pájení, ODM
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Velikost přípojky [mm] 12 mm
Velikost těla 21
Výstup - rozměr [mm] 6 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality