Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
069G2323 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Distributor chladiva, RD 62, 18 pc, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Distributor chladiva, RD 62, 18 pc, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm
069G2323
Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Velikost přípojky [palce]: 7/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in, Počet otvorů: 18, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 8
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|