Distributor chladiva, RD 79, 22 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 8 mm

069G2501

Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Velikost přípojky [palce]: 1 1/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1/4 in, Počet otvorů: 22, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 8

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.861 Kilogram
Čistá hmotnost 0.855 Kilogram
Objem 1.219 Liter
EAN 5702428074209

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
Max. provozní tlak [bar] 49 bar
Max. provozní tlak [psig] 711 psig
Množství na formát balení 6 pc
Název produktu Distributor chladiva
Označení typu RD79-L08-J22
Počet otvorů 22 pc
Produktová skupina Refrigerant distributors
Schválení UL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Tryska - rozměr [mm] 8 mm
Typ RD 79
Typ vstupního připojení Pájení, ODM
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Velikost přípojky [palce] 1 1/8 in
Velikost těla 79
Velikost výstupní přípojky [palce] 1/4 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality