Distributor chladiva, RD 33, 2 pc, 6 mm

069G101402

Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Počet otvorů: 2, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 6

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.161 Kilogram
Čistá hmotnost 0.158 Kilogram
Objem 0.295 Liter
EAN 5702422066361

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
Max. provozní tlak [bar] 49 bar
Max. provozní tlak [psig] 711 psig
Množství na formát balení 24 pc
Název produktu Distributor chladiva
Označení typu RD33-A06-B02
Počet otvorů 2 pc
Produktová skupina Refrigerant distributors
Schválení UL
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tryska - rozměr [mm] 6 mm
Typ RD 33
Typ vstupního připojení Pájení, ODM
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Velikost přípojky [mm] 12 mm
Velikost těla 33
Výstup - rozměr [mm] 6 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality