Zobrazit více
XGE

Shows 15 product(s)

061H3072

Regulátor otáček ventilátoru

Tovární nastavení [bar]: 15, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 6, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 8, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 18

061H3140

Regulátor otáček ventilátoru, XGE-4C

Tovární nastavení [bar]: 19, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 6, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 10, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 25, Označení typu: XGE-4C

061H3141

Regulátor otáček ventilátoru, XGE-4CI

Tovární nastavení [bar]: 19, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 6, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 10, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 25, Označení typu: XGE-4CI

061H3142

Regulátor otáček ventilátoru, XGE-4CB

Tovární nastavení [bar]: 19, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 6, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 10, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 25, Označení typu: XGE-4CB

061H3144

Regulátor otáček ventilátoru, XGE-2C

Tovární nastavení [bar]: 8, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 6, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 8, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 18, Označení typu: XGE-2C

061H3146

Regulátor otáček ventilátoru, XGE-EC

Tovární nastavení [bar]: 19, P pásmo max. [bar]: 6, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 10, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 25, Označení typu: XGE-4SI-E

061H3147

Regulátor otáček ventilátoru, XGE-EC

Tovární nastavení [bar]: 28, P pásmo max. [bar]: 7, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 22, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 39, Označení typu: XGE-6SI-E

061H3160

Regulátor otáček ventilátoru, XGE-6C

Tovární nastavení [bar]: 28, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 7, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 22, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 39, Označení typu: XGE-6C

061H3240

Regulátor otáček ventilátoru, XGE-4M

Tovární nastavení [bar]: 19, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 6, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 10, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 25, Označení typu: XGE-4M

061H3242

Regulátor otáček ventilátoru, XGE-4MB

Tovární nastavení [bar]: 19, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 6, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 10, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 25, Označení typu: XGE-4MB

Zobrazit: