Regulátor otáček ventilátoru, XGE-EC

061H3146

Tovární nastavení [bar]: 19, P pásmo max. [bar]: 6, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 10, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 25, Označení typu: XGE-4SI-E

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.225 Kilogram
Čistá hmotnost 0.19 Kilogram
Objem 0.735 Liter
EAN 5702428531597

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
Max. provozní tlak [bar] 47 bar
Max. provozní tlak [psig] 681 psig
Množství na formát balení 60 pc
Napájecí napětí [V] DC 10 V
Norma pro tlakové přívodní hrdlo Flérový
Norma pro tlakové přívodní hrdlo DIN 8906
Název produktu Regulátor otáček ventilátoru
Označení typu XGE-4SI-E
P pásmo max. [bar] 6 bar
P pásmo max. [psi] 87 psi
Plášť UZAVŘENO
Poznámky o tlakových přípojkách se Schrader ventilem
Produktová skupina Electronic controllers
Příslušenství produktu Ne
Přívod tlaku vnitřní / vnější Vnitřní
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] 25 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] 10 bar
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max] 2.5 MPa
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min] 1 MPa
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] 362 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] 145 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Schválení CE
UKCA
Servisovatelný Ne
Supply voltage [V] DC 10 V
Totožný výrobek 061H3246
Tovární nastavení [bar] 19 bar
Tovární nastavení [psig] 276 psig
Typ XGE-EC
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce] 1/4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality