Regulátor otáček ventilátoru, XGE-6C

061H3160

Tovární nastavení [bar]: 28, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 7, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 22, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 39, Označení typu: XGE-6C

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.272 Kilogram
Čistá hmotnost 0.19 Kilogram
Objem 0.746 Liter
EAN 5702428275538

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 131 bar
Destrukční tlak [psig] 1900 psig
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IP IP65
Max. proud výstup/fáze [A] 3 A
Max. provozní tlak [bar] 47 bar
Max. provozní tlak [psig] 681 psig
Množství na formát balení 50 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 200 V
Nastavení min. rychlosti [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Norma pro tlakové přívodní hrdlo Flérový
Norma pro tlakové přívodní hrdlo DIN 8906
Náhradní díly v ceně Plug
Název produktu Regulátor otáček ventilátoru
Označení typu XGE-6C
P pásmo max. [bar] 7 bar
P pásmo max. [psi] 101 psi
Plášť UZAVŘENO
Poznámky o tlakových přípojkách se Schrader ventilem
Počet fází 1
Produktová skupina Electronic controllers
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Přívod tlaku vnitřní / vnější Vnitřní
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] 39 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] 22 bar
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max] 3.9 MPa
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min] 2.2 MPa
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] 566 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] 319 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Schválení CE
UKCA
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Tovární nastavení [bar] 28 bar
Tovární nastavení [psig] 406 psig
Typ XGE
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce] 1/4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality