Regulátor otáček ventilátoru, XGE-4MB

061H3242

Tovární nastavení [bar]: 19.00, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 6.0, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 10.00, Regulační rozsah  [bar] Pe [Max]: 25.00, Označení typu: XGE-4MB

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.266 Kilogram
Čistá hmotnost 0.253 Kilogram
Objem 0.735 Liter
EAN 5702428275477

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
Destrukční tlak [bar] [bar] 131 bar
Destrukční tlak [psig] 1900 psig
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hodnocení krytí IP IP65
In scope of WEEE and contain batteries No
Max. proud výstup/fáze [A] 3 A
Max. provozní tlak [bar] 47 bar
Max. provozní tlak [psig] 681 psig
Množství na formát balení 50 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 200 V
Nastavení min. rychlosti [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Norma pro tlakové přívodní hrdlo Flérový
Norma pro tlakové přívodní hrdlo DIN 8906
Náhradní díly v ceně Plug
Název produktu Regulátor otáček ventilátoru
Označení typu XGE-4MB
P pásmo max. [bar] 6 bar
P pásmo max. [psi] 87 psi
Plášť UZAVŘENO
Počet fází 1
Produktová skupina Electronic controllers
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Přívod tlaku vnitřní / vnější Externí
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] 10 bar
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max] 2.5 MPa
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min] 1 MPa
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] 363 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] 145 psig
Regulační rozsah  [bar] Pe [Max] 25 bar
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Schválení CE
UKCA
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Tovární nastavení [bar] 19 bar
Tovární nastavení [psig] 276 psig
Typ XGE
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce] 1/4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality