Regulátory otáček ventilátoru

Shows 28 product(s)

061H3003

Regulátor otáček ventilátoru, RGE

Tovární nastavení [bar]: 16, Počet fází: 3, P pásmo max. [bar]: 4, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 28, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 8, Označení typu: RGE-Z3R4-7DS

061H3005

Regulátor otáček ventilátoru, RGE

Tovární nastavení [bar]: 19, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 4, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 28, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 8, Označení typu: RGE-Z1N4-7DS

061H3006

Regulátor otáček ventilátoru, RGE

Tovární nastavení [bar]: 16, Počet fází: 3, P pásmo max. [bar]: 4, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 28, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 8, Označení typu: RGE-X3R4-7DS

061H3008

Regulátor otáček ventilátoru, RGE

Tovární nastavení [bar]: 19, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 4, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 28, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 8, Označení typu: RGE-Z1P4-7DS

061H3009

Regulátor otáček ventilátoru, RGE

Tovární nastavení [bar]: 19, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 4, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 28, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 8, Označení typu: RGE-Z1Q4-7DS

061H3013

Regulátor otáček ventilátoru, RGE

Tovární nastavení [bar]: 19, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 4, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 28, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 8, Označení typu: RGE-Z1N4-5H

061H3021

Regulátor otáček ventilátoru, RGE

Tovární nastavení [bar]: 32, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 8, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 39, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 16, Označení typu: RGE-Z1N6-7DS

061H3022

Regulátor otáček ventilátoru, RGE

Tovární nastavení [bar]: 32, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 8, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 39, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 16, Označení typu: RGE-Z1P6-7DS

061H3023

Regulátor otáček ventilátoru, RGE

Tovární nastavení [bar]: 32, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 8, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 39, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 16, Označení typu: RGE-Z1Q6-7DS

061H3028

Regulátor otáček ventilátoru, RGE

Tovární nastavení [bar]: 16, Počet fází: 3, P pásmo max. [bar]: 8, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 39, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 16, Označení typu: RGE-X3R6-7DS

Zobrazit: