Lüfterdrehzahlregler

061H3072

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Werkseinstellung [bar]: 15, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 6, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 8, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 18

Produktdetails

Bruttogewicht 0.211 Kilogram
Gewicht netto 0.19 Kilogram
EAN 5702424693534

 

Anzahl der Phasen 1
Bemerkungen zum Druckanschluss Mit Schrader
Berstdruck [bar] 131 bar
Berstdruck [psig] 1900 psig
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Gehäuse GESCHLOSSEN
Kältemittel R1234yf
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
R600a
Max. Stromausgang/Phase [A] 3 A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 47 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 681 psig
Menge je Verpackungseinheit 60 pc
Min. Einstellung Geschwindigkeit [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
P-Band max. [bar] 6 bar
P-Band max. [psi] 87 psi
Produktgruppe Electronic controllers
Produktname Lüfterdrehzahlregler
Produktzubehör Electron. control accessories
Regelbereich [bar] Pe [max.] 18 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 8 bar
Regelbereich [MPa] Pe [max.] 1.8 MPa
Regelbereich [MPa] Pe [min.] 0.8 MPa
Regelbereich [psig] Pe [max.] 261 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 116 psig
Saugstutzen Anschlussgr. Typ Bördel
Saugstutzen Anschlussgröße [in] 1/4
Saugstutzen int./ext. Intern
Schutzart IP65
Standard Saugstutzen Anschlussgr. DIN 8906
Typ XGE
Typenbezeichnung XGE-2CCI-7Q13
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Werkseinstellung [bar] 15 bar
Werkseinstellung [psig] 218 psig
Zulassung ATEX
CE
CSA
UL

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality