Shows 375 product(s)
Transmissor de pressão, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Transmissor de pressão, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Transmissor de pressão, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Transmissor de pressão, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Transmissor de pressão, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 3000-D631-A1CD21-0
Transmissor de pressão, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 3050-N231-A1CD21-0
Transmissor de pressão, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: AKS 3000-DH31-A1EC04-0
Transmissor de pressão, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 2050-N236-A1CD21-0
Transmissor de pressão, AKS 2050, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 2050-N636-A1CD21-0
Transmissor de pressão, AKS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: AKS 3000-2831-A1EC04-0