Transmissor de pressão, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
060G0090
Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Peso bruto | 0.136 Kilogram |
Peso líquido | 0.12 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702422113218 |
Peso bruto | 0.136 Kilogram |
Peso líquido | 0.12 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702422113218 |
- comum | Pino 2 |
Alimentação + | Pino 1 |
Amortecedor de pulsos | No |
Aprovação |
ATEX GOST POCC cUR CE |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | AKS 32R-DG36-A0BC08-0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Conex. de press. pad. | ASME B1.1 |
Conex. elétr. | Angular connector |
Contain batteries | No |
Diafr. fluxo | NÃO |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 34 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | -1 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 493 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | -14.5 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 80 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 176 °F |
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | 32 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
Intrinsecamente seguro | NÃO |
Nivel de corte baixo | 4 |
Nome do produto | Transmissor de pressão |
Notas da conexão de pressão | Rosca 1/4 pol |
Nível de corte baixo | 98 |
Número do artigo internacional | 5702422113218 |
Observação de aprovação | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Padrão de homologação |
6967179 E227388 E31024 |
Precisão, máx. +/- FS [%] | 0.8 % |
Precisão, típica +/- FS [%] | 0.3 % |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 55 bar |
Produto idêntico | 060G4254 |
Qnt. do pacote | 20 pc |
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] | 90 % |
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] | 10 % |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ref. de unidade de press. | Sealed gauge |
Saída + | Pino 3 |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Sinal de saída | Ratio metric |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
Tamanho da con. de pressão | 7/16-20 |
Tamanho da con. el. | 4 pin |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 4 ms |
Tipo | AKS 32R |
Tipo da con. de press. | UNF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
- comum | Pino 2 |
Alimentação + | Pino 1 |
Amortecedor de pulsos | No |
Aprovação |
ATEX GOST POCC cUR CE |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | AKS 32R-DG36-A0BC08-0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Conex. de press. pad. | ASME B1.1 |
Conex. elétr. | Angular connector |
Contain batteries | No |
Diafr. fluxo | NÃO |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 34 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | -1 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 493 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | -14.5 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 80 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 176 °F |
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | 32 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
Intrinsecamente seguro | NÃO |
Nivel de corte baixo | 4 |
Nome do produto | Transmissor de pressão |
Notas da conexão de pressão | Rosca 1/4 pol |
Nível de corte baixo | 98 |
Número do artigo internacional | 5702422113218 |
Observação de aprovação | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Padrão de homologação |
6967179 E227388 E31024 |
Precisão, máx. +/- FS [%] | 0.8 % |
Precisão, típica +/- FS [%] | 0.3 % |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 55 bar |
Produto idêntico | 060G4254 |
Qnt. do pacote | 20 pc |
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] | 90 % |
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] | 10 % |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ref. de unidade de press. | Sealed gauge |
Saída + | Pino 3 |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Sinal de saída | Ratio metric |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
Tamanho da con. de pressão | 7/16-20 |
Tamanho da con. el. | 4 pin |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 4 ms |
Tipo | AKS 32R |
Tipo da con. de press. | UNF |
UK RoHS compliance | Out of scope |