Mostrar mais
MBS 33M

Shows 8 product(s)

060G3928

Transmissor de pressão, MBS 33M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 14 x 1.5, Chave de especificação: MBS 33M-1821-A6FA08-3

Visualizar: