Transmissor de pressão, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
060G1045
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 3050-N231-A1CD21-0
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 3050-N231-A1CD21-0
Peso bruto | 0.172 Kilogram |
Peso líquido | 0.157 Kilogram |
Volume | 0.408 Liter |
EAN | 5702422167778 |
Peso bruto | 0.172 Kilogram |
Peso líquido | 0.157 Kilogram |
Volume | 0.408 Liter |
EAN | 5702422167778 |
- comum | Pino 2 |
Alimentação + | Pino 1 |
Amortecedor de pulsos | Yes |
Aprovação |
ATEX cUR CE |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | AKS 3050-N231-A1CD21-0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho e Fêmea |
Conex. de press. pad. | ISO 261 |
Conex. elétr. | Angular connector |
Contain batteries | No |
Diafr. fluxo | NÃO |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 25 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | -1 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 362.5 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | -14.5 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 80 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 176 °F |
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | 32 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
Intrinsecamente seguro | NÃO |
Nivel de corte baixo | 3.6 |
Nome do produto | Transmissor de pressão |
Nível de corte baixo | 22.4 |
Número do artigo internacional | 5702422167778 |
Observação de aprovação | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Padrão de homologação |
E227388 E31024 |
Precisão, máx. +/- FS [%] | 2 % |
Precisão, típica +/- FS [%] | 1 % |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 33 bar |
Produto idêntico | 060G4565 |
Qnt. do pacote | 14 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Ref. de unidade de press. | Sealed gauge |
SCIP dossier no. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
SCIP dossier product name | Sensor AKS 3000 |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Sinal de saída | Current |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tamanho da con. de pressão | 16 x 1.5 |
Tamanho da con. el. | Pg 9 |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 4 ms |
Tipo | AKS 3050 |
Tipo da con. de press. | M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
- comum | Pino 2 |
Alimentação + | Pino 1 |
Amortecedor de pulsos | Yes |
Aprovação |
ATEX cUR CE |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | AKS 3050-N231-A1CD21-0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho e Fêmea |
Conex. de press. pad. | ISO 261 |
Conex. elétr. | Angular connector |
Contain batteries | No |
Diafr. fluxo | NÃO |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 25 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | -1 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 362.5 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | -14.5 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 80 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 176 °F |
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | 32 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
Intrinsecamente seguro | NÃO |
Nivel de corte baixo | 3.6 |
Nome do produto | Transmissor de pressão |
Nível de corte baixo | 22.4 |
Número do artigo internacional | 5702422167778 |
Observação de aprovação | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Padrão de homologação |
E227388 E31024 |
Precisão, máx. +/- FS [%] | 2 % |
Precisão, típica +/- FS [%] | 1 % |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 33 bar |
Produto idêntico | 060G4565 |
Qnt. do pacote | 14 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Ref. de unidade de press. | Sealed gauge |
SCIP dossier no. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
SCIP dossier product name | Sensor AKS 3000 |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Sinal de saída | Current |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tamanho da con. de pressão | 16 x 1.5 |
Tamanho da con. el. | Pg 9 |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 4 ms |
Tipo | AKS 3050 |
Tipo da con. de press. | M |
UK RoHS compliance | Out of scope |