Mostrar mais
AKS 32 / AKS 33

Shows 25 product(s)

060G2030

Transmissor de pressão, AKS 32, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

Conex. elétr.: Cabo, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/8-27, Chave de especificação: AKS 32-6233-A3AC02-0

060G2031

Transmissor de pressão, AKS 32, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

Conex. elétr.: Cabo, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/8-27, Chave de especificação: AKS 32-6633-A3AC02-0

Visualizar: