Transmissor de pressão, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi

060G1055

Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 2050-N236-A1CD21-0

Detalhes do produto

Peso bruto 0.18 Kilogram
Peso líquido 0.157 Kilogram
Volume 0.408 Liter
EAN 5702422179009

 

- comum Pino 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala NÃO
Alimentação + Pino 1
Amortecedor de pulsos Yes
Aprovação ATEX
cUR
CE
CE evaluated Yes
Chave de especificação AKS 2050-N236-A1CD21-0
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho e Fêmea
Conex. de press. pad. ISO 261
Conex. elétr. Angular connector
Contain batteries No
Diafr. fluxo NÃO
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max] 25 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] -1 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 362.5 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] -14.5 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 176 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] 32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intrinsecamente seguro NÃO
Nivel de corte baixo 4
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 98
Número do artigo internacional 5702422179009
Observação de aprovação ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Padrão de homologação E227388
E31024
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 40 bar
Produto idêntico 060G4092
Qnt. do pacote 14 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] 90 %
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] 10 %
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Sealed gauge
Saída + Pino 3
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%] 0.2 %
Sinal de saída Ratio metric
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tamanho da con. de pressão 16 x 1.5
Tamanho da con. el. Pg 9
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Tipo AKS 2050
Tipo da con. de press. M
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality