Transmissor de pressão, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G1052

Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: AKS 3000-DH31-A1EC04-0

產品詳情

Peso bruto 0.18 Kilogram
Peso líquido 0.157 Kilogram
Volume 0.411 Liter
EAN 5702423099825

 

+ 供電 Pin 1
- 公共 Pin 2
Approval standard 6967179
E227388
E31024
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho e Fêmea
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão [psi] [Máx] 174 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] -14.5 psi
Formato da embalagem Embalagem Multipack
In scope of WEEE Yes
Intrinsecamente seguro NÃO
Precisão, máx. +/- FS [%] 2 %
Pressão Macho/Fêmea Macho
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product name Sensor AKS 3000
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamanho da con. de pressão 1/4-18
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Texto de vendas ATEX -20C<Ta<+85C
II 3G Ex nA IIA T3 Gc
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 85 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 185 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
低限幅位準 3.6
包裝數量 14 pc
可調整 零點/量程 No
國際商品條碼 5702423099825
型號 AKS 3000
壓力單元參考 Sealed gauge
壓力接頭形式 NPT
壓力接頭標準 ANSI/ASME B1.20.1
壓力範圍 [bar] [最大值] 12 bar
壓力範圍 [bar] [最小值] -1 bar
外殼等級 IP IP65
平式隔膜 No
最大過載壓力 33 bar
標準電氣接頭 EN 175301-803-A
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 85 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 185 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 壓力傳感器
產品群組 Sensors
精度 1 %
脈波緩衝器 No
補償溫度範圍 [°C] [最大值] 40 °C
補償溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
補償溫度範圍 [°F] [最大值] 104 °F
補償溫度範圍 [°F] [最小值] -22 °F
規格鍵 AKS 3000-DH31-A1EC04-0
認証 ATEX
GOST POCC
cUR
CE 認証
輸出信號 Current
輸出訊號 [mA] [最大值] 20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值] 4 mA
電氣接頭尺寸 Pg 9
電氣連接 Angular connector
非線性 BFSL ±FS [%] 0.5 %
高限幅位準 22.4

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality